Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
8GK13820KK22
Misura larghezza W(mm) | 550 | Misura verticale H(mm) | 350 | Misura profondità D(mm) | 210 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio | Tipo prodotto | Distributore patch | IP nominale | IP43 |
Colore | Grigio |
Si trova sulla pagina di Scatola di distribuzione, il codice articolo è il seguente: 8GK13820KK22.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8GK13820KK22.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali