Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
5WG15121AB11 |
5WG15131AB11 |
5WG15621AB11 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente di esercizio (A) | Capacità di commutazione (max) (W) | |
---|---|---|---|---|---|---|
224.08 € | 1 | 6 giorni | 16 | 3680 | ||
285.72 € | 1 | 6 giorni | 20 | 3680 | ||
218.48 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2300 |
Loading...
Tipo prodotto | Attuatore, modulo principale | Tensione di esercizio(V) | 230 | IP nominale | IP20 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di montaggio | Guida DIN |
Configura
Proprietà di base
Corrente di esercizio(A)
Capacità di commutazione (max)(W)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali