Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
5WG15121AB21 |
5WG15131AB21 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente di esercizio (A) | |
---|---|---|---|---|---|
117.64 € | 1 | 6 giorni | 16 | ||
140.04 € | 1 | 6 giorni | 20 |
Loading...
Tipo prodotto | Attuatore, sottomodulo | Tensione di esercizio(V) | 230 | Capacità di commutazione (max)(W) | 3680 |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP20 | Tipo di montaggio | Guida DIN |
Configura
Proprietà di base
Corrente di esercizio(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali