Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6ES71484EA000AA0
Numero di uscite | 16 | Tipo prodotto | Interfaccia PLC | Dettagli tipo | con unità di valvole Festo CPV-10 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (altezza)(mm) | 130 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 90 | IP nominale | IP65, IP67 |
Tipo raccordo (dettagli) | Montaggio frontale, montaggio su guida, montaggio a parete |
Si trova sulla pagina di SIMATIC DP, interfaccia pneumatica per ET 200 PRO, il codice articolo è il seguente: 6ES71484EA000AA0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6ES71484EA000AA0.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali