Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
5WG15202AB03 |
5WG15202AB13 |
5WG15204CB23 |
5WG15214CB23 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di uscite | Dettagli tipo | Tipo di montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123.24 € | 1 | 6 giorni | 1 | UP, con staffa di sospensione con interfaccia BTM | Montaggio a filo | ||
112.04 € | 1 | 6 giorni | 1 | UP, senza staffa di sospensione | Guida DIN | ||
180.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | JB | - | |
208.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | JB | - |
Loading...
Tipo prodotto | Attuatore per veneziane/persiane per finestre | Corrente di esercizio(A) | 6 | Capacità di commutazione (max)(W) | 1380 |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP20 |
Configura
Proprietà di base
Numero di uscite
Dettagli tipo
Tipo di montaggio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali