Connettore del cavo M12 Industrial Ethernet FastConnect

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6GK19010DB406AA0
6GK19010DB406AA8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

54.20 €

1 6 giorni

403.37 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Connettore sensore/attuatore Angolo di collegamento(°) 180 Temperatura min.(°C) -40
Temperatura max.(°C) +85 N. di pin (RJ) 8 IP nominale IP65, IP67
Attacco (componenti) Maschio M12 Tipo di guarnizione A vite

Supporto tecnico