Elemento a sirena

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8WD44200EA
8WD44200EA2
8WD44500EA2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di ioni Tensione di esercizio
(V)

85.15 €

1 9 giorni -24

123.24 €

1 9 giorni 824

134.44 €

1 9 giorni 8230

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura min.(°C) -20 Temperatura max.(°C) +50 Misura prodotto (diam.)(mm) 70
Misura prodotto (altezza)(mm) 54 Misura prodotto (larghezza)(mm) 70 IP nominale IP65
Colore Nero Materiale PC Tipo (varie) Attacco a baionetta

Supporto tecnico