Elemento torcia

Elemento torcia

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8WD42205BB
8WD42205BC
8WD42205BE
8WD42205BF
8WD42405BB
8WD42405BD
8WD42405BE
8WD42405BF
8WD42505BC
8WD42505BD
8WD42505BE
8WD42505BF
8WD44205BB
8WD44205BC
8WD44405BB
8WD44405BD
8WD44405BF
8WD44505BC
8WD44505BD
8WD44505BE
8WD44505BF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Intensità luminosa
(cd)
Tensione di esercizio
(V)
Misura prodotto (diam.)
(mm)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
IP nominale Colore

105.31 €

1 9 giorni 2.4324506752IP54Rosso

105.31 €

1 9 giorni 2.3424506752IP54Verde

105.31 €

1 9 giorni 9.7424506752IP54Trasparente

105.31 €

1 9 giorni 0.1824506752IP54Blu

105.31 €

1 9 giorni 1.39115506752IP54Rosso

105.31 €

1 9 giorni 3.07115506752IP54Giallo

105.31 €

1 9 giorni 4.49115506752IP54Trasparente

105.31 €

1 9 giorni 0.11115506752IP54Blu

105.31 €

1 9 giorni 1.68230506752IP54Verde

105.31 €

1 9 giorni 3.88230506752IP54Giallo

105.31 €

1 9 giorni 5.73230506752IP54Trasparente

105.31 €

1 9 giorni 0.13230506752IP54Blu

112.04 €

1 9 giorni 1.41247065.570IP65Rosso

112.04 €

1 9 giorni 1.36247065.570IP65Verde

117.64 €

1 9 giorni 0.931157065.570IP65Rosso

117.64 €

1 9 giorni 1.051157065.570IP65Giallo

117.64 €

1 98 giorni 0.121157065.570IP65Blu

117.64 €

1 9 giorni 1.072307065.570IP65Verde

117.64 €

1 9 giorni 1.292307065.570IP65Giallo

117.64 €

1 9 giorni 1.892307065.570IP65Trasparente

117.64 €

1 9 giorni 0.132307065.570IP65Blu

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura min.(°C) -20 Temperatura max.(°C) +50 Materiale PC
Caratteristiche del sistema di segnalazione LED Tipo (varie) Attacco a baionetta

Supporto tecnico