Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Intensità luminosa (cd) | Temperatura max. (°C) | Tensione di esercizio (V) | Misura prodotto (diam.) (mm) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | IP nominale | Colore | Caratteristiche del sistema di segnalazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.44 € | 1 | 9 giorni | - | +60 | 12 | 50 | 67 | 52 | IP54 | Rosso | - | ||
39.20 € | 1 | 9 giorni | - | +60 | 12 | 50 | 67 | 52 | IP54 | Verde | - | ||
41.44 € | 1 | 9 giorni | - | +60 | 12 | 50 | 67 | 52 | IP54 | Giallo | - | ||
41.44 € | 1 | 10 giorni | - | +60 | 12 | 50 | 67 | 52 | IP54 | Trasparente | - | ||
103.07 € | 1 | 9 giorni | 2.43 | +50 | 24 | 50 | 67 | 52 | IP54 | Rosso | LED | ||
103.07 € | 1 | 37 giorni | 2.34 | +50 | 24 | 50 | 67 | 52 | IP54 | Verde | LED | ||
103.07 € | 1 | 9 giorni | 6.98 | +50 | 24 | 50 | 67 | 52 | IP54 | Giallo | LED | ||
103.07 € | 1 | 9 giorni | 9.74 | +50 | 24 | 50 | 67 | 52 | IP54 | Trasparente | LED | ||
103.07 € | 1 | 9 giorni | 0.18 | +50 | 24 | 50 | 67 | 52 | IP54 | Blu | LED | ||
103.07 € | 1 | 9 giorni | 1.39 | +50 | 115 | 50 | 67 | 52 | IP54 | Rosso | LED | ||
103.07 € | 1 | 10 giorni | 1.43 | +50 | 115 | 50 | 67 | 52 | IP54 | Verde | LED | ||
103.07 € | 1 | 9 giorni | 3.07 | +50 | 115 | 50 | 67 | 52 | IP54 | Giallo | LED | ||
103.07 € | 1 | 9 giorni | 0.11 | +50 | 115 | 50 | 67 | 52 | IP54 | Blu | LED | ||
103.07 € | 1 | 9 giorni | 3.88 | +50 | 230 | 50 | 67 | 52 | IP54 | Giallo | LED | ||
103.07 € | 1 | 9 giorni | 5.73 | +50 | 230 | 50 | 67 | 52 | IP54 | Trasparente | LED | ||
44.81 € | 1 | 9 giorni | 0.66 | +60 | 12 | 70 | 65.5 | 70 | IP65 | Rosso | - | ||
43.68 € | 1 | 9 giorni | 0.67 | +60 | 12 | 70 | 65.5 | 70 | IP65 | Verde | - | ||
43.68 € | 1 | 9 giorni | 1.42 | +60 | 12 | 70 | 65.5 | 70 | IP65 | Giallo | - | ||
43.68 € | 1 | 9 giorni | 1.78 | +60 | 12 | 70 | 65.5 | 70 | IP65 | Trasparente | - | ||
43.68 € | 1 | 9 giorni | 0.42 | +60 | 12 | 70 | 65.5 | 70 | IP65 | Blu | - | ||
87.39 € | 1 | 3 giorni | 1.41 | +50 | 24 | 70 | 65.5 | 70 | IP65 | Rosso | LED | ||
87.39 € | 1 | 3 giorni | 1.36 | +50 | 24 | 70 | 65.5 | 70 | IP65 | Verde | LED | ||
87.39 € | 1 | 10 giorni | 1.65 | +50 | 24 | 70 | 65.5 | 70 | IP65 | Giallo | LED | ||
89.63 € | 1 | 9 giorni | 2.41 | +50 | 24 | 70 | 65.5 | 70 | IP65 | Trasparente | LED | ||
89.63 € | 1 | 9 giorni | 0.17 | +50 | 24 | 70 | 65.5 | 70 | IP65 | Blu | LED | ||
85.15 € | 1 | 9 giorni | 0.93 | +50 | 115 | 70 | 65.5 | 70 | IP65 | Rosso | LED | ||
85.15 € | 1 | 9 giorni | 1.07 | +50 | 115 | 70 | 65.5 | 70 | IP65 | Verde | LED | ||
85.15 € | 1 | 9 giorni | 1.05 | +50 | 115 | 70 | 65.5 | 70 | IP65 | Giallo | LED | ||
89.63 € | 1 | 9 giorni | 1.52 | +50 | 115 | 70 | 65.5 | 70 | IP65 | Trasparente | LED | ||
89.63 € | 1 | 9 giorni | 0.12 | +50 | 115 | 70 | 65.5 | 70 | IP65 | Blu | LED | ||
82.91 € | 1 | 9 giorni | 1.07 | +50 | 230 | 70 | 65.5 | 70 | IP65 | Rosso | LED | ||
85.15 € | 1 | 9 giorni | 1.07 | +50 | 230 | 70 | 65.5 | 70 | IP65 | Verde | LED | ||
82.91 € | 1 | 9 giorni | 1.29 | +50 | 230 | 70 | 65.5 | 70 | IP65 | Giallo | LED | ||
89.63 € | 1 | 9 giorni | 1.89 | +50 | 230 | 70 | 65.5 | 70 | IP65 | Trasparente | LED | ||
89.63 € | 1 | 9 giorni | 0.13 | +50 | 230 | 70 | 65.5 | 70 | IP65 | Blu | LED |
Loading...
Temperatura min.(°C) | -20 | Materiale | PC | Tipo (varie) | Attacco a baionetta |
---|
Configura
Proprietà di base
Intensità luminosa(cd)
Temperatura max.(°C)
Tensione di esercizio(V)
Misura prodotto (diam.)(mm)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
IP nominale
Colore
Caratteristiche del sistema di segnalazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali