Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
8WD43080DE
Temperatura min.(°C) | -30 | Temperatura max.(°C) | +60 | Misura prodotto (profondità)(mm) | 91 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (altezza)(mm) | 45.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 70 | Colore | Nero |
Materiale | PA | Tipo (varie) | Fissaggio alla base |
Si trova sulla pagina di Presa di collegamento, il codice articolo è il seguente: 8WD43080DE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8WD43080DE.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali