Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
8WD44080AA |
8WD44080AB |
8WD44080AD |
8WD44080AE |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|
49.29 € | 1 | 9 giorni | Montaggio tubo | ||
48.17 € | 1 | 9 giorni | Montaggio a terra/angolare | ||
49.29 € | 1 | 9 giorni | Montaggio tubo | ||
48.17 € | 1 | 9 giorni | Montaggio a terra/angolare |
Loading...
Temperatura min.(°C) | -20 | Temperatura max.(°C) | +50 | Misura prodotto (diam.)(mm) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (altezza)(mm) | 42.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 70 | IP nominale | IP65 |
Colore | Nero | Materiale | PA |
Configura
Proprietà di base
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali