Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
8WD42200FA |
8WD42400FA |
8WD42500FA |
8WD44200FA |
8WD44400FA |
8WD44500FA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimension width (mm) | Tensione di esercizio (V) | Misura prodotto (diam.) (mm) | IP nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.91 € | 1 | 11 giorni | 52 | 24 | 50 | IP54 | ||
96.35 € | 1 | 11 giorni | 52 | 115 | 50 | IP54 | ||
96.35 € | 1 | 11 giorni | 52 | 230 | 50 | IP54 | ||
82.91 € | 1 | 11 giorni | 70 | 24 | 70 | IP65 | ||
94.11 € | 1 | 11 giorni | 70 | 115 | 70 | IP65 | ||
94.11 € | 1 | 11 giorni | 70 | 230 | 70 | IP65 |
Loading...
Colore | Schwarz | Temperatura min.(°C) | -20 | Temperatura max.(°C) | +50 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (altezza)(mm) | 72 | Materiale | PC | Tipo (varie) | Bajonett |
Configura
Proprietà di base
Dimension width(mm)
Tensione di esercizio(V)
Misura prodotto (diam.)(mm)
IP nominale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali