Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3RT20272XB400LA2 |
3RT20272XF400LA2 |
3RT20272XG400LA2 |
3RT20272XJ400LA2 |
3RT20274XB400LA2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione lunghezza (mm) | Attacco (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|
267.81 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 102 | Terminale a molla | |
267.81 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 102 | Terminale a molla | |
278.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 102 | - | |
278.76 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 102 | - | |
267.81 € | 1 | Disponibile | 28 giorni | 85 | Terminale ad anello |
Loading...
Numero di poli | 3 pin | Larghezza(mm) | 45 | Durata | 10000000 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V AC) | 690 | Misura telaio | S0 | Tipo di contatto | 3 attuatori |
Tipo di contatto ausiliario | 1 attuatore, 1 interruttore | Tipo di montaggio (relè) | A scatto, a vite |
Configura
Proprietà di base
Dimensione lunghezza(mm)
Attacco (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali