Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3RT20182KB420LA0 |
3RT20182KF420LA0 |
3RT20182KG420LA0 |
3RT20182LB420LA0 |
3RT20182LB422LA0 |
3RT20182LF420LA0 |
3RT20182LJ820LA0 |
3RT20182XB410LA2 |
3RT20182XB420LA2 |
3RT20182XF410LA2 |
3RT20182XF420LA2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di contatto ausiliario | Attacco (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|
130.71 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 1 interruttore | Terminale a molla | |
130.71 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 1 interruttore | Terminale a molla | |
136.17 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 1 interruttore | - | |
130.71 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 1 interruttore | Terminale a molla | |
130.71 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 1 interruttore | - | |
130.71 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 1 interruttore | Terminale a molla | |
136.17 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 1 interruttore | - | |
130.71 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 1 attuatore | Terminale a molla | |
130.71 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 1 interruttore | Terminale a molla | |
130.71 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 1 attuatore | Terminale a molla | |
130.71 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 1 interruttore | Terminale a molla |
Loading...
Numero di poli | 3 pin | Dimensione lunghezza(mm) | 70 | Larghezza(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Durata | 30000000 | Tensione nominale(V AC) | 690 | Misura telaio | S00 |
Tipo di contatto | 3 attuatori | Tipo di montaggio (relè) | A scatto, a vite |
Configura
Proprietà di base
Tipo di contatto ausiliario
Attacco (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali