Contattore a stato solido trifase

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RF2410-1AB35
3RF2410-1AB45
3RF2410-1AB55
3RF2410-1AC35
3RF2410-1AC45
3RF2410-1AC55
3RF2410-2AB45
3RF2410-2AB55
3RF2410-2AC55
3RF2420-1AB35
3RF2420-1AB45
3RF2420-1AB55
3RF2420-1AC35
3RF2420-1AC45
3RF2420-1AC55
3RF2420-2AB45
3RF2420-2AB55
3RF2420-2AC55
3RF2430-1AB35
3RF2430-1AB45
3RF2430-1AB55
3RF2430-1AC35
3RF2430-1AC45
3RF2430-1AC55
3RF2440-1AB35
3RF2440-1AB55
3RF2440-1AC35
3RF2440-1AC55
3RF2450-1AB35
3RF2450-1AB45
3RF2450-1AB55
3RF2450-1AC35
3RF2450-1AC45
3RF2450-1AC55
3RF2450-3AB45
3RF2450-3AB55
3RF2450-3AC45
3RF2450-3AC55
3RF3403-1BD04
3RF3405-1BB04
3RF34031BD24
3RF34051BB06
3RF34051BB24
3RF34051BB26
3RF34051BD04
3RF34051BD24
3RF34052BB04
3RF34052BB24
3RF34052BB26
3RF34101BB04
3RF34101BB06
3RF34101BB24
3RF34101BB26
3RF34101BD04
3RF34101BD24
3RF34102BB24
3RF34102BB26
3RF34121BB04
3RF34121BB06
3RF34121BB26
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione lunghezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Dimensione spessore
(mm)
Gamma tensione di controllo Carico corrente
(A)
Tempo di risposta
(ms)
Tensione di commutazione (min.)
(V AC)
Tensione di commutazione (max.)
(V AC)
IP nominale Tipo di contatto Attacco (componenti) Tipo di montaggio (relè) Tipo di commutazione (relè)

162.45 €

1 11 giorni 10045104.590 - 125 V AC10.54048600IP202 attuatoriMorsetti a viteGuida DINPassaggio zero

156.85 €

1 9 giorni 10045104.54 - 30 V DC10.5148600IP202 attuatoriMorsetti a viteGuida DINPassaggio zero

168.05 €

1 11 giorni 10045104.5180 - 230 V AC10.54048600IP202 attuatoriMorsetti a viteGuida DINPassaggio zero

196.07 €

1 11 giorni 10045104.590 - 125 V AC10.54048600IP203 attuatoriMorsetti a viteGuida DINPassaggio zero
-

173.65 €

1 3 giorni 10045104.54 - 30 V DC10-48600IP203 attuatoriMorsetti a vite-Passaggio zero

196.07 €

1 11 giorni 10045104.5180 - 230 V AC10.54048600IP203 attuatoriMorsetti a viteGuida DINPassaggio zero

162.45 €

1 11 giorni 10045104.54 - 30 V DC10.5148600IP202 attuatoriTerminale a mollaGuida DINPassaggio zero

173.65 €

1 11 giorni 10045104.5180 - 230 V AC10.54048600IP202 attuatoriTerminale a mollaGuida DINPassaggio zero

207.27 €

1 11 giorni 10045104.5180 - 230 V AC10.5148600IP203 attuatoriTerminale a mollaGuida DINPassaggio zero

184.87 €

1 11 giorni 10067.5112.590 - 125 V AC224048600IP202 attuatoriMorsetti a viteGuida DINPassaggio zero

173.65 €

1 9 giorni 10067.5112.54 - 30 V DC22148600IP202 attuatoriMorsetti a viteGuida DINPassaggio zero

179.27 €

1 11 giorni 10067.5112.5180 - 230 V AC224048600IP202 attuatoriMorsetti a viteGuida DINPassaggio zero

218.48 €

1 11 giorni 10090112.590 - 125 V AC224048600IP203 attuatoriMorsetti a viteGuida DINPassaggio zero
-

201.67 €

1 7 giorni 10090112.54 - 30 V DC20-48600IP203 attuatoriMorsetti a viteGuida DINPassaggio zero

218.48 €

1 11 giorni 10090112.5180 - 230 V AC224048600IP203 attuatoriMorsetti a viteGuida DINPassaggio zero

179.27 €

1 11 giorni 10067.5112.54 - 30 V DC22148600IP202 attuatoriTerminale a mollaGuida DINPassaggio zero

184.87 €

1 11 giorni 10067.5112.5180 - 230 V AC224048600IP202 attuatoriTerminale a mollaGuida DINPassaggio zero

229.68 €

1 11 giorni 10090112.5180 - 230 V AC224048600IP203 attuatoriTerminale a mollaGuida DINPassaggio zero

196.07 €

1 11 giorni 10090112.590 - 125 V AC304048600IP202 attuatoriMorsetti a viteGuida DINPassaggio zero

190.47 €

1 9 giorni 10090112.54 - 30 V DC30148600IP202 attuatoriMorsetti a viteGuida DINPassaggio zero

201.67 €

1 11 giorni 10090112.5180 - 230 V AC304048600IP202 attuatoriMorsetti a viteGuida DINPassaggio zero

246.49 €

1 11 giorni 100113.512190 - 125 V AC304048600IP203 attuatoriMorsetti a viteA vitePassaggio zero

224.08 €

1 3 giorni 100113.51214 - 30 V DC304048600IP203 attuatoriMorsetti a viteA vitePassaggio zero

246.49 €

1 11 giorni 100113.5121180 - 230 V AC304048600IP203 attuatoriMorsetti a viteA vitePassaggio zero

224.08 €

1 98 giorni 100113.512190 - 125 V AC404048600IP202 attuatoriMorsetti a viteA vitePassaggio zero

224.08 €

1 11 giorni 100113.5121180 - 230 V AC404048600IP202 attuatoriMorsetti a viteA vitePassaggio zero

274.49 €

1 11 giorni 100113.512190 - 125 V AC404048600IP203 attuatoriMorsetti a viteA vitePassaggio zero

274.49 €

1 11 giorni 100113.5121180 - 230 V AC404048600IP203 attuatoriMorsetti a viteA vitePassaggio zero

252.09 €

1 11 giorni 100157.512190 - 125 V AC504048600IP202 attuatoriMorsetti a viteA vitePassaggio zero

240.88 €

1 9 giorni 100157.51214 - 30 V DC50148600IP202 attuatoriMorsetti a viteA vitePassaggio zero

252.09 €

1 11 giorni 100157.5121180 - 230 V AC504048600IP202 attuatoriMorsetti a viteA vitePassaggio zero

312.60 €

1 11 giorni 180157.512190 - 125 V AC504048600IP203 attuatoriMorsetti a viteA vitePassaggio zero

301.40 €

1 9 giorni 180157.51214 - 30 V DC50148600IP203 attuatoriMorsetti a viteA vitePassaggio zero

308.12 €

1 11 giorni 180157.5121180 - 230 V AC504048600IP203 attuatoriMorsetti a viteA vitePassaggio zero

240.88 €

1 11 giorni 100157.51214 - 30 V DC50148600IP002 attuatoriOcchiello da 5 mm, occhiello da 3 mmA vitePassaggio zero

252.09 €

1 11 giorni 100157.5121180 - 230 V AC504048600IP002 attuatoriOcchiello da 5 mm, occhiello da 3 mmA vitePassaggio zero

301.40 €

1 11 giorni 180157.51214 - 30 V DC50148600IP003 attuatoriOcchiello da 5 mm, occhiello da 3 mmA vitePassaggio zero

308.12 €

1 11 giorni 180157.5121180 - 230 V AC504048600IP003 attuatoriOcchiello da 5 mm, occhiello da 3 mmA vitePassaggio zero

201.67 €

1 9 giorni 9545113.815 - 24 V DC3.8-48480IP202 attuatoriMorsetti a viteGuida DINAccensione casuale

162.45 €

1 9 giorni 9545100.815 - 24 V DC5.2-48480IP202 attuatoriMorsetti a viteGuida DINAccensione casuale
-

201.67 €

1 12 giorni 9545113.8------2 attuatoriMorsetti a viteA scatto, a vite-
-

179.27 €

1 11 giorni 9545100.8-2.7----2 attuatoriMorsetti a viteA scatto, a vite-
-

151.25 €

1 11 giorni 9545100.8------2 attuatoriMorsetti a viteA scatto, a vite-
-

184.87 €

1 11 giorni 9545100.8-2.7----2 attuatoriMorsetti a viteA scatto, a vite-
-

304.99 €

1 Disponibile 11 giorni 9545113.8------2 attuatoriMorsetti a viteA scatto, a vite-
-

311.55 €

1 Disponibile 11 giorni 9545113.8------2 attuatoriMorsetti a viteA scatto, a vite-
-

162.45 €

1 11 giorni 9545100.8------2 attuatoriTerminale a mollaA scatto, a vite-
-

162.45 €

1 11 giorni 9545100.8------2 attuatoriTerminale a mollaA scatto, a vite-
-

190.47 €

1 11 giorni 9545100.8-2.7----2 attuatoriTerminale a mollaA scatto, a vite-
-

180.36 €

1 Disponibile 11 giorni 9590100.8------2 attuatoriMorsetti a viteA scatto, a vite-
-

207.27 €

1 12 giorni 9590100.8-6.1----2 attuatoriMorsetti a viteA scatto, a vite-
-

179.27 €

1 11 giorni 9590100.8------2 attuatoriMorsetti a viteA scatto, a vite-
-

207.27 €

1 98 giorni 9590100.8-6.1----2 attuatoriMorsetti a viteA scatto, a vite-
-

330.53 €

1 11 giorni 9590113.8------2 attuatoriMorsetti a viteA scatto, a vite-
-

335.01 €

1 11 giorni 9590113.8------2 attuatoriMorsetti a viteA scatto, a vite-
-

179.27 €

1 98 giorni 9590100.8------2 attuatoriTerminale a mollaA scatto, a vite-
-

207.27 €

1 4 giorni 9590100.8-6.1----2 attuatoriTerminale a mollaA scatto, a vite-
-

202.21 €

1 Disponibile 11 giorni 9590100.8------2 attuatoriMorsetti a viteA scatto, a vite-
-

224.08 €

1 12 giorni 9590100.8-6.1----2 attuatoriMorsetti a viteA scatto, a vite-
-

229.68 €

1 98 giorni 9590100.8-6.1----2 attuatoriMorsetti a viteA scatto, a vite-

Loading...

Informazioni di base

Numero di poli 3 pin Temperatura min.(°C) -25 Temperatura max.(°C) +60

Supporto tecnico