Contattore a stato solido (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3RF2310-1AA04-0KN0

Codice componente
3RF2310-1AA04-0KN0
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

71.69 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione lunghezza(mm) 100 Larghezza(mm) 22.5 Dimensione spessore(mm) 91
Gamma tensione di controllo 15 - 24 V DC Carico corrente(A) 10.5 Temperatura min.(°C) -25
Temperatura max.(°C) +60 Tempo di risposta(ms) 1 Tensione di commutazione (min.)(V AC) 48
Tensione di commutazione (max.)(V AC) 460 IP nominale IP20 Tipo di contatto 1 attuatore
Attacco (componenti) Morsetti a vite Tipo di commutazione (relè) Passaggio zero

Si trova sulla pagina di Contattore a stato solido, il codice articolo è il seguente: 3RF2310-1AA04-0KN0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3RF2310-1AA04-0KN0.

Supporto tecnico