Contatto interruttore di comando a distanza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5TT44020
5TT44022
5TT44050
5TT44052
5TT44070
5TT44072
5TT44115
5TT44125
5TT44155
5TT44175
5TT44220
5TT44222
5TT44240
5TT44242
5TT44250
5TT44252
5TT44260
5TT44262
5TT44280
5TT44282
5TT44315
5TT44325
5TT44355
5TT44515
5TT44520
5TT44522
5TT44525
5TT44540
5TT44542
5TT44550
5TT44552
5TT44555
5TT44560
5TT44562
5TT44575
5TT44580
5TT44582
5TT44620
5TT44622
5TT44640
5TT44642
5TT44650
5TT44652
5TT44660
5TT44662
5TT44680
5TT44682
5TT44720
5TT44722
5TT44740
5TT44742
5TT44752
5TT44760
5TT44762
5TT44780
5TT44782
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Corrente di commutazione (max.)
(A)
Tipo di contatto

38.08 €

1 10 giorni 17.5202 attuatori

47.05 €

1 10 giorni 17.5202 attuatori

40.32 €

1 10 giorni 17.5201 attuatore, 1 interruttore

47.05 €

1 10 giorni 17.5201 attuatore, 1 interruttore

40.32 €

1 10 giorni 17.5201 commutazione

47.05 €

1 10 giorni 17.5201 commutazione

36.96 €

1 10 giorni 17.5201 attuatore

47.05 €

1 10 giorni 17.5202 attuatori

51.53 €

1 10 giorni 17.5201 attuatore, 1 interruttore

51.53 €

1 10 giorni 17.5201 commutazione

44.81 €

1 10 giorni 17.5252 attuatori

51.53 €

1 10 giorni 17.5252 attuatori

49.29 €

1 10 giorni 35254 attuatori

56.01 €

1 10 giorni 35254 attuatori

44.81 €

1 10 giorni 17.5251 attuatore, 1 interruttore

51.53 €

1 10 giorni 17.5251 attuatore, 1 interruttore

47.05 €

1 10 giorni 35252 attuatori, 2 interruttori

56.01 €

1 10 giorni 35252 attuatori, 2 interruttori

44.81 €

1 10 giorni 35252 attuatori, 2 commutazioni

51.53 €

1 10 giorni 35252 attuatori, 2 commutazioni

47.05 €

1 10 giorni 17.5251 attuatore

52.65 €

1 10 giorni 17.5252 attuatori

58.25 €

1 36 giorni 17.5251 attuatore, 1 interruttore

52.65 €

1 36 giorni 17.5321 attuatore

52.65 €

1 10 giorni 17.5322 attuatori

62.73 €

1 10 giorni 17.5322 attuatori

69.45 €

1 10 giorni 17.5322 attuatori

60.49 €

1 11 giorni 35324 attuatori

71.69 €

1 36 giorni 35324 attuatori

58.53 €

1 Disponibile 11 giorni 17.5321 attuatore, 1 interruttore

62.73 €

1 36 giorni 17.5321 attuatore, 1 interruttore

76.17 €

1 10 giorni 17.5321 attuatore, 1 interruttore

62.73 €

1 10 giorni 35322 attuatori, 2 interruttori

76.24 €

1 Disponibile 10 giorni 35322 attuatori, 2 interruttori

76.17 €

1 36 giorni 17.5321 commutazione

54.89 €

1 10 giorni 35322 commutazioni

62.73 €

1 36 giorni 35322 commutazioni

67.21 €

1 10 giorni 35402 attuatori

80.67 €

1 36 giorni 35402 attuatori

89.63 €

1 10 giorni 70404 attuatori

103.07 €

1 36 giorni 70404 attuatori

67.21 €

1 36 giorni 35401 attuatore, 1 interruttore

78.43 €

1 37 giorni 35401 attuatore, 1 interruttore

87.39 €

1 11 giorni 70402 attuatori, 2 interruttori

98.59 €

1 36 giorni 70402 attuatori, 2 interruttori

69.45 €

1 10 giorni 35402 commutazioni

80.67 €

1 36 giorni 70402 commutazioni

98.59 €

1 10 giorni 35632 attuatori

109.79 €

1 36 giorni 35632 attuatori

117.64 €

1 10 giorni 70634 attuatori

128.84 €

1 10 giorni 70634 attuatori

105.31 €

1 4 giorni 35631 attuatore, 1 interruttore

112.04 €

1 10 giorni 70632 attuatori, 2 interruttori

123.24 €

1 36 giorni 70632 attuatori, 2 interruttori

94.11 €

1 10 giorni 35632 commutazioni

109.79 €

1 36 giorni 35632 commutazioni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione lunghezza(mm) 90 Dimensione spessore(mm) 73 Vita elettrica 50000
Tensione di esercizio min.(V) 230 Tensione di esercizio max.(V) 400 Temperatura min.(°C) +25
Temperatura max.(°C) +55 Tensione di esercizio(V) 400 Tensione di esercizio (gamma) 230 - 400 V
Tipo di montaggio (relè) Guida DIN

Supporto tecnico