Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione spessore (mm) | Tensione di esercizio max. (V) | Tensione di esercizio (V) | Tensione di esercizio (gamma) | Corrente di commutazione (max.) (A) | Tipo di contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.56 € | 1 | 3 giorni | 89.8 | 68.6 | - | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 attuatore | ||
39.20 € | 1 | 11 giorni | 89.8 | 68.6 | 17.6 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 attuatore | ||
16.80 € | 1 | 11 giorni | 89.8 | 68.6 | 17.6 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 attuatore | ||
37.51 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 89.8 | 68.6 | - | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 attuatore | |
42.27 € | 1 | 11 giorni | 90 | 70 | - | 400 | 400 | 250 - 400 V | 16 | 2 attuatori | ||
48.17 € | 1 | 11 giorni | 90 | - | 70 | 400 | 400 | 250 - 400 V | 16 | 2 attuatori | ||
37.51 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 90 | - | 70 | 400 | 400 | 250 - 400 V | 16 | 2 attuatori | |
35.84 € | 1 | 11 giorni | 90 | - | 70 | 400 | 400 | 250 - 400 V | 16 | 2 attuatori | ||
35.84 € | 1 | 11 giorni | 90 | - | 70 | 400 | 400 | 250 - 400 V | 16 | 2 attuatori | ||
42.56 € | 1 | 11 giorni | 90 | 70 | 36 | 400 | 400 | 250 - 400 V | 16 | 3 attuatori | ||
42.56 € | 1 | 11 giorni | 90 | 70 | 36 | 400 | 400 | 250 - 400 V | 16 | 3 attuatori | ||
62.73 € | 1 | 18 giorni | 90 | 70 | 36 | 400 | 400 | 250 - 400 V | 16 | 4 attuatori | ||
71.69 € | 1 | 11 giorni | 90 | - | 70 | 400 | 400 | 250 - 400 V | 16 | 4 attuatori | ||
19.04 € | 1 | 11 giorni | 90 | 70 | - | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 attuatore, 1 interruttore | ||
48.17 € | 1 | 11 giorni | 90 | 70 | - | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 attuatore, 1 interruttore | ||
44.81 € | 1 | 11 giorni | 90 | - | 70 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 attuatore, 1 interruttore | ||
42.27 € | 1 | 11 giorni | 90 | - | 70 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 attuatore, 1 interruttore | ||
43.68 € | 1 | 11 giorni | 90 | 70 | 18 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 attuatore, 1 interruttore | ||
38.08 € | 1 | 11 giorni | 90 | - | 70 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 attuatore | ||
31.36 € | 1 | 11 giorni | 89.8 | 68.6 | 17.6 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 attuatore | ||
32.48 € | 1 | 11 giorni | 90 | - | 70 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 attuatore | ||
42.56 € | 1 | 11 giorni | 90 | 70 | - | 400 | 400 | 250 - 400 V | 16 | 2 attuatori | ||
35.84 € | 1 | 11 giorni | 90 | - | 70 | 400 | 400 | 250 - 400 V | 16 | 2 attuatori | ||
39.20 € | 1 | 11 giorni | 90 | - | 70 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 attuatore, 1 interruttore | ||
36.96 € | 1 | 11 giorni | 90 | 70 | - | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 attuatore, 1 interruttore | ||
39.20 € | 1 | 11 giorni | 90 | 70 | - | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 attuatore, 1 interruttore | ||
42.56 € | 1 | 11 giorni | 90 | - | 70 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 attuatore | ||
44.81 € | 1 | 11 giorni | 89.8 | 68.6 | - | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 attuatore | ||
56.01 € | 1 | 11 giorni | 90 | - | 70 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 2 attuatori | ||
73.93 € | 1 | 11 giorni | 90 | - | 70 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 3 attuatori | ||
53.77 € | 1 | 11 giorni | 90 | - | 70 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 attuatore, 1 interruttore | ||
40.72 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 90 | 70 | - | 250 | 250 | 250 V | 16 | 2 attuatori | |
26.88 € | 1 | 11 giorni | 90 | 70 | - | 250 | 250 | 250 V | 16 | 2 attuatori | ||
42.56 € | 1 | 11 giorni | 90 | - | 70 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 2 attuatori | ||
47.05 € | 1 | 11 giorni | 90 | - | 70 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 2 attuatori | ||
47.05 € | 1 | 18 giorni | 90 | 70 | - | 250 | 250 | 250 V | - | 2 attuatori | ||
123.24 € | 1 | 11 giorni | 90 | - | 70 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 1 attuatore | ||
128.84 € | 1 | 11 giorni | 90 | - | 70 | 250 | 250 | 250 V | 16 | 2 attuatori |
Loading...
Vita elettrica | 50000 | Tensione di esercizio min.(V) | 250 | Temperatura min.(°C) | -10 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | +40 | Tipo di montaggio (relè) | Guida DIN |
Configura
Proprietà di base
Dimensione lunghezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione spessore(mm)
Tensione di esercizio max.(V)
Tensione di esercizio(V)
Tensione di esercizio (gamma)
Corrente di commutazione (max.)(A)
Tipo di contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali