Contattore INSTA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5TT50000
5TT50002
5TT50006
5TT50008
5TT50010
5TT50012
5TT50016
5TT50018
5TT50020
5TT50022
5TT50300
5TT50301
5TT50302
5TT50306
5TT50308
5TT50310
5TT50312
5TT50318
5TT50322
5TT50330
5TT50332
5TT50400
5TT50402
5TT50410
5TT50412
5TT50420
5TT50422
5TT50430
5TT50432
5TT50500
5TT50502
5TT50510
5TT50512
5TT50520
5TT50522
5TT58002
5TT58006
5TT58008
5TT58010
5TT58012
5TT58016
5TT58018
5TT58020
5TT58022
5TT58200
5TT58300
5TT58301
5TT58302
5TT58306
5TT58308
5TT58310
5TT58311
5TT58312
5TT58318
5TT58322
5TT58330
5TT58402
5TT58406
5TT58410
5TT58412
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Gamma tensione di controllo Carico corrente
(A)
Tensione di commutazione (min.)
(V AC)
Tensione di commutazione (max.)
(V AC)
Tipo di contatto

27.85 €

1 Disponibile 3 giorni 17.5230 - 230 V AC202302302 attuatori

34.72 €

1 3 giorni 17.524 - 24 V AC202302302 attuatori

53.77 €

1 11 giorni 17.5230 - 230 V AC202302302 attuatori

73.93 €

1 11 giorni 17.524 - 24 V AC202302302 attuatori

42.27 €

1 11 giorni 17.5230 - 230 V AC202302301 attuatore, 1 interruttore

54.89 €

1 11 giorni 17.524 - 24 V AC202302301 attuatore, 1 interruttore

78.43 €

1 11 giorni 17.5230 - 230 V AC202302301 attuatore, 1 interruttore

82.91 €

1 11 giorni 17.524 - 24 V AC202302301 attuatore, 1 interruttore

40.32 €

1 11 giorni 17.5230 - 230 V AC202302302 interruttori

56.01 €

1 11 giorni 17.524 - 24 V AC202302302 interruttori

27.85 €

1 Disponibile 3 giorni 35230 - 230 V AC244004004 attuatori

58.25 €

1 11 giorni 35115 - 115 V AC244004004 attuatori

48.17 €

1 11 giorni 3524 - 24 V AC244004004 attuatori

78.43 €

1 11 giorni 35230 - 230 V AC254004004 interruttori

89.63 €

1 11 giorni 3524 - 24 V AC254004004 interruttori

56.36 €

1 11 giorni 35230 - 230 V AC244004003 attuatori, 1 interruttore

58.25 €

1 11 giorni 3524 - 24 V AC244004003 attuatori, 1 interruttore

98.59 €

1 11 giorni 3524 - 24 V AC254004003 attuatori, 1 interruttore

58.25 €

1 11 giorni 3524 - 24 V AC244004002 attuatori, 2 interruttori

56.01 €

1 11 giorni 35230 - 230 V AC244004004 interruttori

58.25 €

1 11 giorni 3524 - 24 V AC244004004 interruttori

60.69 €

1 Disponibile 3 giorni 53.5230 - 230 V AC404004004 attuatori

114.37 €

1 Disponibile 11 giorni 53.524 - 24 V AC404004004 attuatori

107.55 €

1 11 giorni 53.5230 - 230 V AC404004003 attuatori, 1 interruttore

109.79 €

1 11 giorni 53.524 - 24 V AC404004003 attuatori, 1 interruttore

105.31 €

1 11 giorni 53.5230 - 230 V AC404004002 attuatori, 2 interruttori

112.04 €

1 11 giorni 53.524 - 24 V AC404004002 attuatori, 2 interruttori

94.11 €

1 11 giorni 53.5230 - 230 V AC404004004 interruttori

94.11 €

1 11 giorni 53.524 - 24 V AC404004004 interruttori

95.85 €

1 Disponibile 3 giorni 53.5230 - 230 V AC634004004 attuatori

151.25 €

1 11 giorni 53.524 - 24 V AC634004004 attuatori

151.25 €

1 11 giorni 53.5230 - 230 V AC634004003 attuatori, 1 interruttore

156.85 €

1 11 giorni 53.524 - 24 V AC634004003 attuatori, 1 interruttore

145.65 €

1 11 giorni 53.5230 - 230 V AC634004002 attuatori, 2 interruttori

151.25 €

1 11 giorni 53.524 V AC (max.)634004002 attuatori, 2 interruttori

41.44 €

1 11 giorni 1824 - 24 V AC202502502 attuatori

44.81 €

1 11 giorni 18230 - 230 V AC202502502 attuatori

62.73 €

1 11 giorni 1824 - 24 V AC202502502 attuatori

42.27 €

1 Disponibile 11 giorni 18230 - 230 V AC202502501 attuatore, 1 interruttore

43.68 €

1 11 giorni 1824 - 24 V AC202502501 attuatore, 1 interruttore

64.97 €

1 11 giorni 18230 - 230 V AC202502501 attuatore, 1 interruttore

67.21 €

1 11 giorni 1824 - 24 V AC202502501 attuatore, 1 interruttore

38.08 €

1 11 giorni 18230 - 230 V AC202502502 interruttori

42.56 €

1 11 giorni 1824 - 24 V AC202502502 interruttori

51.53 €

1 11 giorni 36230 - 230 V AC254404404 attuatori

21.29 €

1 Disponibile 3 giorni 36230 - 230 V AC254404404 attuatori

47.05 €

1 11 giorni 36115 - 115 V AC254404404 attuatori

40.32 €

1 11 giorni 3624 - 24 V AC254404404 attuatori

62.73 €

1 11 giorni 36230 - 230 V AC254404404 attuatori

73.93 €

1 11 giorni 3624 - 24 V AC254404404 attuatori

41.44 €

1 11 giorni 36230 - 230 V AC254404403 attuatori, 1 interruttore

49.29 €

1 11 giorni 36115 - 115 V AC254404403 attuatori, 1 interruttore

47.05 €

1 11 giorni 3624 - 24 V AC254404403 attuatori, 1 interruttore

80.67 €

1 11 giorni 3624 - 24 V AC254404403 attuatori, 1 interruttore

44.81 €

1 11 giorni 3624 - 24 V AC254404402 attuatori, 2 interruttori

44.81 €

1 11 giorni 36230 - 230 V AC254404404 interruttori

89.63 €

1 11 giorni 5424 - 24 V AC404404404 attuatori

128.84 €

1 11 giorni 54230 - 230 V AC404404404 attuatori

95.85 €

1 Disponibile 11 giorni 54230 - 230 V AC404404403 attuatori, 1 interruttore

89.63 €

1 11 giorni 5424 - 24 V AC404404403 attuatori, 1 interruttore

Loading...

Informazioni di base

Dimensione lunghezza(mm) 90 Dimensione spessore(mm) 71 IP nominale IP20

Supporto tecnico