Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3TC52140BP0 |
3TC52170AB4 |
3TC52170AE4 |
3TC52170AF4 |
3TC52170AG4 |
3TC52170AP4 |
3TC52170AW4 |
3TC52170BF0 |
3TC52170BM0 |
3TC52170BP0 |
3TC52170BU0 |
3TC52170LB4 |
3TC52170LF4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Dimensione spessore (mm) | Temperatura min. (°C) | Temperatura max. (°C) | Tipo di contatto ausiliario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,562.09 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | 160 | 204 | -25 | +55 | 4 attuatori, 4 interruttori | |
1,583.96 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | 135 | 236 | -25 | +55 | 2 attuatori, 2 interruttori | |
1,699.83 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | 135 | 236 | -25 | +55 | 2 attuatori, 2 interruttori | |
1,612.39 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | 135 | 236 | -25 | +55 | 2 attuatori, 2 interruttori | |
1,699.83 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | 135 | 236 | -25 | +55 | 2 attuatori, 2 interruttori | |
1,699.83 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | 135 | 236 | -25 | +55 | 2 attuatori, 2 interruttori | |
1,699.83 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | 135 | 236 | -25 | +55 | 2 attuatori, 2 interruttori | |
1,350.03 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | 135 | 204 | -25 | +55 | 2 attuatori, 2 interruttori | |
1,507.44 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | 135 | 204 | -25 | +55 | 2 attuatori, 2 interruttori | |
1,350.03 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | 135 | 204 | -25 | +55 | 2 attuatori, 2 interruttori | |
1,481.21 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | 135 | 204 | -25 | +55 | 2 attuatori, 2 interruttori | |
1,955.63 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 180 | 236 | -40 | +70 | 2 attuatori, 1 interruttore | |
1,955.63 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 180 | 236 | -40 | +70 | 2 attuatori, 1 interruttore |
Loading...
Numero di poli | 2 pin | Dimensione lunghezza(mm) | 240 | Durata | 10000000 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente permanente (max.)(A) | 220 | Misura telaio | 8 | IP nominale | IP00 |
Tipo di contatto | 2 attuatori | Attacco (componenti) | Morsetti a vite | Tipo di montaggio (relè) | A vite |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Dimensione spessore(mm)
Temperatura min.(°C)
Temperatura max.(°C)
Tipo di contatto ausiliario
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali