Contattore, misura 4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3TC48170AE4
3TC48170AF4
3TC48170AG4
3TC48170AM4
3TC48170AP4
3TC48170AW4
3TC48170BB0
3TC48170BF0
3TC48170BG1
3TC48170BM0
3TC48170BN1
3TC48170BP0
3TC48170BU0
3TC48170BV0
3TC48170CB4
3TC48170CF4
3TC48170LB4
3TC48170LF4
3TC48170LM4
3TC48170LV4
3TC48175KB4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Dimensione spessore
(mm)
Temperatura min.
(°C)
Temperatura max.
(°C)
Tipo di contatto ausiliario

1,054.88 €

1 Disponibile 21 giorni 100184-25+552 attuatori, 2 interruttori

1,054.88 €

1 Disponibile 21 giorni 100184-25+552 attuatori, 2 interruttori

1,054.88 €

1 Disponibile 21 giorni 100184-25+552 attuatori, 2 interruttori

1,054.88 €

1 Disponibile 21 giorni 100184-25+552 attuatori, 2 interruttori

1,054.88 €

1 Disponibile 21 giorni 100184-25+552 attuatori, 2 interruttori

1,054.88 €

1 Disponibile 21 giorni 100184-25+552 attuatori, 2 interruttori

814.39 €

1 Disponibile 21 giorni 100156-25+552 attuatori, 2 interruttori

814.39 €

1 Disponibile 21 giorni 100156-25+552 attuatori, 2 interruttori

945.57 €

1 Disponibile 21 giorni 100156-25+552 attuatori, 2 interruttori

912.77 €

1 Disponibile 21 giorni 100156-25+552 attuatori, 2 interruttori

945.57 €

1 Disponibile 21 giorni 100156-25+552 attuatori, 2 interruttori

814.39 €

1 Disponibile 21 giorni 100156-25+552 attuatori, 2 interruttori

814.39 €

1 Disponibile 21 giorni 100156-25+552 attuatori, 2 interruttori

847.19 €

1 Disponibile 98 giorni 100156-25+552 attuatori, 2 interruttori

1,529.29 €

1 Disponibile 21 giorni 100184-25+552 attuatori, 2 interruttori

1,529.29 €

1 Disponibile 21 giorni 100184-25+552 attuatori, 2 interruttori

1,098.61 €

1 Disponibile 21 giorni 143184-40+702 attuatori, 1 interruttore

1,098.61 €

1 Disponibile 21 giorni 143184-40+702 attuatori, 1 interruttore

1,098.61 €

1 Disponibile 21 giorni 143184-40+702 attuatori, 1 interruttore

1,186.07 €

1 Disponibile 4 giorni 143184-40+702 attuatori, 1 interruttore

1,229.79 €

1 Disponibile 21 giorni 143184-25+552 attuatori, 2 interruttori

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli 2 pin Dimensione lunghezza(mm) 177.5 Durata 10000000
Corrente permanente (max.)(A) 75 Misura telaio 4 IP nominale IP00
Tipo di contatto 2 attuatori Attacco (componenti) Morsetti a vite Tipo di montaggio (relè) A vite

Supporto tecnico