Contattore, misura 2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3TC44165CQ0
3TC44170AB4
3TC44170AC4
3TC44170AD4
3TC44170AF4
3TC44170AF8
3TC44170AG4
3TC44170AL8
3TC44170AM4
3TC44170AN4
3TC44170AP4
3TC44170AV4
3TC44170AW4
3TC44170BB0
3TC44170BC1
3TC44170BC2
3TC44170BD0
3TC44170BF0
3TC44170BG1
3TC44170BG2
3TC44170BK1
3TC44170BK2
3TC44170BL1
3TC44170BL2
3TC44170BM2
3TC44170BN1
3TC44170BN2
3TC44170BP0
3TC44170BP2
3TC44170BQ0
3TC44170BR0
3TC44170BR2
3TC44170BU0
3TC44170BV0
3TC44170CB4
3TC44170CF4
3TC44170CY800AA0
3TC44170CY800AB4
3TC44170CY800AC8
3TC44170HP0
3TC44170LB4
3TC44170LF4
3TC44170LV4
3TC44175KB4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione lunghezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Dimensione spessore
(mm)
Temperatura min.
(°C)
Temperatura max.
(°C)
Tipo di contatto ausiliario

814.39 €

1 Disponibile 98 giorni 12085107-25+552 attuatori, 1 interruttore

289.68 €

1 Disponibile 3 giorni 8570145-25+552 attuatori, 2 interruttori

304.99 €

1 Disponibile 28 giorni 8570145-25+552 attuatori, 2 interruttori

304.99 €

1 Disponibile 98 giorni 8570145-25+552 attuatori, 2 interruttori

294.05 €

1 Disponibile 28 giorni 8570145-25+552 attuatori, 2 interruttori

333.41 €

1 Disponibile 98 giorni 8570145-25+552 attuatori, 2 interruttori

294.05 €

1 Disponibile 28 giorni 8570145-25+552 attuatori, 2 interruttori

304.99 €

1 Disponibile 28 giorni 8570145-25+552 attuatori, 2 interruttori

294.05 €

1 Disponibile 28 giorni 8570145-25+552 attuatori, 2 interruttori

304.99 €

1 Disponibile 28 giorni 8570145-25+552 attuatori, 2 interruttori

294.05 €

1 Disponibile 28 giorni 8570145-25+552 attuatori, 2 interruttori

304.99 €

1 Disponibile 98 giorni 8570145-25+552 attuatori, 2 interruttori

294.05 €

1 Disponibile 28 giorni 8570145-25+552 attuatori, 2 interruttori

202.21 €

1 Disponibile 28 giorni 8570104-25+552 attuatori, 2 interruttori

213.16 €

1 Disponibile 98 giorni 8570104-25+552 attuatori, 2 interruttori

202.21 €

1 Disponibile 28 giorni 8570104-25+552 attuatori, 2 interruttori

213.16 €

1 Disponibile 28 giorni 8570104-25+552 attuatori, 2 interruttori

202.21 €

1 Disponibile 28 giorni 8570104-25+552 attuatori, 2 interruttori

213.16 €

1 Disponibile 28 giorni 8570104-25+552 attuatori, 2 interruttori

202.21 €

1 Disponibile 28 giorni 8570104-25+552 attuatori, 2 interruttori

213.16 €

1 Disponibile 28 giorni 8570104-25+552 attuatori, 2 interruttori

202.21 €

1 Disponibile 29 giorni 8570104-25+552 attuatori, 2 interruttori

213.16 €

1 Disponibile 28 giorni 8570104-25+552 attuatori, 2 interruttori

202.21 €

1 Disponibile 28 giorni 8570104-25+552 attuatori, 2 interruttori

213.16 €

1 Disponibile 98 giorni 8570104-25+552 attuatori, 2 interruttori

213.16 €

1 Disponibile 28 giorni 8570104-25+552 attuatori, 2 interruttori

202.21 €

1 Disponibile 28 giorni 8570104-25+552 attuatori, 2 interruttori

202.21 €

1 Disponibile 28 giorni 8570104-25+552 attuatori, 2 interruttori

213.16 €

1 Disponibile 28 giorni 8570104-25+552 attuatori, 2 interruttori

229.55 €

1 Disponibile 28 giorni 8570104-25+552 attuatori, 2 interruttori

213.16 €

1 Disponibile 98 giorni 8570104-25+552 attuatori, 2 interruttori

213.16 €

1 Disponibile 98 giorni 8570104-25+552 attuatori, 2 interruttori

202.21 €

1 Disponibile 28 giorni 8570104-25+552 attuatori, 2 interruttori

213.16 €

1 Disponibile 28 giorni 8570104-25+552 attuatori, 2 interruttori

508.32 €

1 Disponibile 28 giorni 8570145-25+552 attuatori, 2 interruttori

508.32 €

1 Disponibile 28 giorni 8570145-25+552 attuatori, 2 interruttori

556.40 €

1 Disponibile 28 giorni 8570145-25+552 attuatori, 2 interruttori

556.40 €

1 Disponibile 98 giorni 8570145-25+552 attuatori, 2 interruttori

556.40 €

1 Disponibile 7 giorni 8570145-25+552 attuatori, 2 interruttori

267.81 €

1 Disponibile 28 giorni 8570104-25+552 attuatori, 2 interruttori

392.44 €

1 Disponibile 28 giorni 11582145-40+702 attuatori, 2 interruttori

392.44 €

1 Disponibile 28 giorni 11582145-40+702 attuatori, 2 interruttori

409.93 €

1 Disponibile 98 giorni 11582145-40+702 attuatori, 2 interruttori

355.27 €

1 Disponibile 28 giorni 8570145-25+552 attuatori, 2 interruttori

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli 2 pin Durata 10000000 Corrente permanente (max.)(A) 32
Misura telaio 2 IP nominale IP00 Tipo di contatto 2 attuatori
Attacco (componenti) Morsetti a vite Tipo di montaggio (relè) A scatto, a vite

Supporto tecnico