Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
4,828.01 € | 1 | 11 giorni | 232 | ||
4,828.01 € | 1 | 4 giorni | 232 | ||
4,828.01 € | 1 | 11 giorni | 232 | ||
4,828.01 € | 1 | 98 giorni | 232 | ||
4,980.39 € | 1 | 11 giorni | 232 | ||
4,980.39 € | 1 | 11 giorni | 232 | ||
5,383.76 € | 1 | 9 giorni | 232 | ||
5,383.76 € | 1 | 98 giorni | 232 | ||
5,383.76 € | 1 | 4 giorni | 232 | ||
5,645.93 € | 1 | 11 giorni | 232 | ||
4,435.85 € | 1 | 11 giorni | 232 | ||
4,442.57 € | 1 | 11 giorni | 232 | ||
4,435.85 € | 1 | 11 giorni | 232 | ||
4,442.57 € | 1 | 11 giorni | 232 | ||
4,940.05 € | 1 | 11 giorni | 232 | ||
4,940.05 € | 1 | 11 giorni | 232 | ||
4,940.05 € | 1 | 11 giorni | 232 | ||
4,940.05 € | 1 | 98 giorni | 232 | ||
5,982.07 € | 1 | 11 giorni | 295 | ||
5,982.07 € | 1 | 31 giorni | 295 | ||
5,982.07 € | 1 | 32 giorni | 295 | ||
5,982.07 € | 1 | 98 giorni | 295 | ||
6,094.12 € | 1 | 31 giorni | 295 | ||
6,094.12 € | 1 | 22 giorni | 295 | ||
6,094.12 € | 1 | 31 giorni | 295 | ||
6,519.89 € | 1 | 98 giorni | 295 | ||
6,519.89 € | 1 | 4 giorni | 295 | ||
6,766.39 € | 1 | 4 giorni | 295 | ||
6,766.39 € | 1 | 98 giorni | 295 | ||
5,675.07 € | 1 | 22 giorni | 295 | ||
5,697.48 € | 1 | 24 giorni | 295 | ||
5,697.48 € | 1 | 22 giorni | 295 | ||
5,697.48 € | 1 | 22 giorni | 295 | ||
6,004.48 € | 1 | 11 giorni | 295 | ||
6,004.48 € | 1 | 9 giorni | 295 | ||
6,004.48 € | 1 | 98 giorni | 295 |
Loading...
Numero di poli | 3 pin | Larghezza(mm) | 230 | Dimensione spessore(mm) | 237 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min.(°C) | -25 | Temperatura max.(°C) | +55 | IP nominale | IP00 |
Tipo di contatto | 3 attuatori | Attacco (componenti) | Morsetti a vite | Tipo di montaggio (relè) | A vite |
Configura
Proprietà di base
Dimensione lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali