Contattore, misura 12

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3TC56140BK1
3TC56170AF4
3TC56170AG4
3TC56170AM4
3TC56170BF0
3TC56170BP0
3TC56170BU0
3TC56170LB4
3TC56170LF4
3TC56175KB4
3TC74140EB
3TC74140EF
3TC74140EM
3TC74140EV
3TC74140EY800AA0
3TC74140EY800AB4
3TC74141CM
3TC78140EB
3TC78140EF
3TC78140EM
3TC78141CM
3TC78145KF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli Dimensione lunghezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Dimensione spessore
(mm)
Durata Temperatura min.
(°C)
Temperatura max.
(°C)
Tipo di contatto Tipo di contatto ausiliario

4,710.35 €

1 Disponibile 6 giorni 2 pin28118525510000000-25+552 attuatori4 attuatori, 4 interruttori

5,176.03 €

1 Disponibile 21 giorni 2 pin28116031410000000-25+552 attuatori2 attuatori, 2 interruttori

5,508.33 €

1 Disponibile 98 giorni 2 pin28116031410000000-25+552 attuatori2 attuatori, 2 interruttori

5,176.03 €

1 Disponibile 21 giorni 2 pin28116031410000000-25+552 attuatori2 attuatori, 2 interruttori

3,999.80 €

1 Disponibile 21 giorni 2 pin28116025510000000-25+552 attuatori2 attuatori, 2 interruttori

3,999.80 €

1 Disponibile 21 giorni 2 pin28116025510000000-25+552 attuatori2 attuatori, 2 interruttori

4,294.95 €

1 Disponibile 21 giorni 2 pin28116025510000000-25+552 attuatori2 attuatori, 2 interruttori

5,667.93 €

1 Disponibile 98 giorni 2 pin28123531410000000-40+702 attuatori2 attuatori, 1 interruttore

5,667.93 €

1 Disponibile 98 giorni 2 pin28123531410000000-40+702 attuatori2 attuatori, 1 interruttore

5,208.81 €

1 Disponibile 21 giorni 2 pin28118531410000000-25+552 attuatori2 attuatori, 2 interruttori

2,311.99 €

1 Disponibile 11 giorni 1 pin3607827630000000-25+551 attuatore4 attuatori, 4 interruttori

2,311.99 €

1 Disponibile 98 giorni 1 pin3607827630000000-25+551 attuatore4 attuatori, 4 interruttori

2,414.75 €

1 Disponibile 11 giorni 1 pin3607827630000000-25+551 attuatore4 attuatori, 4 interruttori

2,688.04 €

1 Disponibile 98 giorni 1 pin3607827630000000-25+551 attuatore4 attuatori, 4 interruttori

2,688.04 €

1 Disponibile 11 giorni 1 pin3607827630000000-25+551 attuatore4 attuatori, 4 interruttori

2,688.04 €

1 Disponibile 4 giorni 1 pin3607827630000000-25+551 attuatore4 attuatori, 4 interruttori

2,388.52 €

1 Disponibile 11 giorni 1 pin3687827630000000-25+551 attuatore4 attuatori, 4 interruttori

5,158.53 €

1 Disponibile 11 giorni 2 pin37516029030000000-25+552 attuatori4 attuatori, 4 interruttori

5,158.53 €

1 Disponibile 98 giorni 2 pin37516029030000000-25+552 attuatori4 attuatori, 4 interruttori

5,274.41 €

1 Disponibile 11 giorni 2 pin37516029030000000-25+552 attuatori4 attuatori, 4 interruttori

5,497.41 €

1 Disponibile 11 giorni 2 pin37516029030000000-25+552 attuatori4 attuatori, 4 interruttori

5,733.52 €

1 Disponibile 98 giorni 2 pin37516029030000000-25+552 attuatori4 attuatori, 4 interruttori

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente permanente (max.)(A) 400 Misura telaio 12 IP nominale IP00
Attacco (componenti) Morsetti a vite Tipo di montaggio (relè) A vite

Supporto tecnico