Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3RT24481AB00 |
3RT24481AK60 |
3RT24481AL20 |
3RT24481AP00 |
3RT24481AP60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Attacco (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|
464.59 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Morsetto | |
464.59 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | |
464.59 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Morsetto | |
464.59 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | |
464.59 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Morsetto |
Loading...
Numero di poli | 3 pin | Dimensione lunghezza(mm) | 140 | Larghezza(mm) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione spessore(mm) | 152 | Durata | 10000000 | Temperatura min.(°C) | -25 |
Temperatura max.(°C) | +60 | Misura telaio | S3 | IP nominale | IP20 |
Tipo di contatto | 3 attuatori | Tipo di contatto ausiliario | 1 attuatore, 1 interruttore | Tipo di montaggio (relè) | A scatto, a vite |
Configura
Proprietà di base
Attacco (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali