Contattore, AC-1

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RT23161AB00
3TK15420AF0
3TK15420AP0
3TK15420AU0
3TK17420AF0
3TK17420AP0
3TK17420AU0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione lunghezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Dimensione spessore
(mm)
Durata Temperatura max.
(°C)
Misura telaio IP nominale Tipo di contatto ausiliario Attacco (componenti) Tipo di montaggio (relè)

45.52 €

1 Disponibile 11 giorni 58457330000000+60S00IP20-Morsetti a viteA scatto, a vite

5,278.77 €

1 Disponibile 7 giorni 272266225.5-+55-IP002 interruttori-A vite

5,278.77 €

1 Disponibile 12 giorni 272266225.5-+55-IP002 interruttori-A vite

5,573.93 €

1 Disponibile 36 giorni 272266225.5-+55-IP002 interruttori-A vite

7,148.04 €

1 Disponibile 28 giorni 272266225.5-+55-IP002 interruttori-A vite

7,148.04 €

1 Disponibile 11 giorni 272266225.5-+55-IP002 interruttoriMorsetti a viteA vite

7,340.44 €

1 Disponibile 36 giorni 272266225.5-+55-IP002 interruttori-A vite

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli 4 pin Temperatura min.(°C) -25 Tipo di contatto 4 attuatori

Supporto tecnico