Contattore, 5HP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RT20181AB010UA0
3RT20181AK610UA0
3RT20181AM210UA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

71.55 €

1 Disponibile 11 giorni

71.55 €

1 Disponibile 11 giorni

67.20 €

1 Disponibile 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli 3 pin Dimensione lunghezza(mm) 58 Larghezza(mm) 45
Dimensione spessore(mm) 73 Durata 30000000 Temperatura min.(°C) -25
Temperatura max.(°C) +60 Tensione nominale(V AC) 690 Misura telaio S00
IP nominale IP20 Tipo di contatto 3 attuatori Tipo di montaggio (relè) A scatto, a vite

Supporto tecnico