Contattore, 4 NA, AC-1: 60 A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RT23361AB00
3RT23361AC20
3RT23361AF00
3RT23361AH20
3RT23361AK60
3RT23361AL20
3RT23361AN20
3RT23361AP00
3RT23361AV00
3RT23361NB30
3RT23361NE30
3RT23361NP30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Attacco (componenti)

229.55 €

1 Disponibile 11 giorni Morsetti a vite

229.55 €

1 Disponibile 11 giorni -

229.55 €

1 Disponibile 11 giorni -

235.01 €

1 Disponibile 11 giorni -

229.55 €

1 Disponibile 11 giorni -

224.08 €

1 Disponibile 11 giorni -

229.55 €

1 Disponibile 11 giorni -

224.08 €

1 Disponibile 11 giorni -

235.01 €

1 Disponibile 11 giorni -

326.84 €

1 Disponibile 11 giorni -

348.72 €

1 Disponibile 7 giorni Morsetti a vite

326.84 €

1 Disponibile 11 giorni Morsetti a vite

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli 4 pin Dimensione lunghezza(mm) 114 Larghezza(mm) 75
Dimensione spessore(mm) 130 Durata 10000000 Temperatura min.(°C) -40
Temperatura max.(°C) +70 Misura telaio S2 IP nominale IP20
Tipo di contatto 4 attuatori Tipo di contatto ausiliario 1 attuatore, 1 interruttore Tipo di montaggio (relè) A scatto, a vite

Supporto tecnico