Contattore, 4 NA, AC-1: 50 A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RT23271AB00
3RT23271AC20
3RT23271AF00
3RT23271AH20
3RT23271AK60
3RT23271AL20
3RT23271AP00
3RT23271AP60
3RT23271BA40
3RT23271BB40
3RT23271BF40
3RT23271BG40
3RT23271BM40
3RT23272AB00
3RT23272AC20
3RT23272AF00
3RT23272AK60
3RT23272AL20
3RT23272AP00
3RT23272AP60
3RT23272BB40
3RT23272BF40
3RT23272BM40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione lunghezza
(mm)
Dimensione spessore
(mm)
Attacco (componenti)

158.49 €

1 Disponibile 13 giorni 8597-

158.49 €

1 Disponibile 13 giorni 8597-

158.49 €

1 Disponibile 11 giorni 8597Morsetti a vite

163.96 €

1 Disponibile 11 giorni 8597Morsetti a vite

158.49 €

1 Disponibile 11 giorni 8597-

158.49 €

1 Disponibile 11 giorni 8597Morsetti a vite

158.49 €

1 Disponibile 11 giorni 8597Morsetti a vite

158.49 €

1 Disponibile 11 giorni 8597Morsetti a vite

235.01 €

1 Disponibile 98 giorni 85107-

218.63 €

1 Disponibile 11 giorni 85107-

218.63 €

1 Disponibile 13 giorni 85107-

224.08 €

1 Disponibile 11 giorni 85107-

218.63 €

1 Disponibile 13 giorni 85107Morsetti a vite

158.49 €

1 Disponibile 11 giorni 10297-

163.96 €

1 Disponibile 98 giorni 10297-

158.49 €

1 Disponibile 98 giorni 10297-

163.96 €

1 Disponibile 4 giorni 10297-

158.49 €

1 Disponibile 11 giorni 10297Terminale a molla

158.49 €

1 Disponibile 11 giorni 10297-

163.96 €

1 Disponibile 98 giorni 10297Terminale a molla

218.63 €

1 Disponibile 11 giorni 102107-

213.16 €

1 Disponibile 4 giorni 102107Terminale a molla

213.16 €

1 Disponibile 98 giorni 102107Terminale a molla

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli 4 pin Larghezza(mm) 60 Durata 10000000
Temperatura min.(°C) -25 Temperatura max.(°C) +60 Misura telaio S0
IP nominale IP20 Tipo di contatto 4 attuatori Tipo di contatto ausiliario 1 attuatore, 1 interruttore
Tipo di montaggio (relè) A scatto, a vite

Supporto tecnico