Contattore, 4 NA, AC-1: 40 A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RT23261AB00
3RT23261AC20
3RT23261AF00
3RT23261AK60
3RT23261AL20
3RT23261AN20
3RT23261AP00
3RT23261AP60
3RT23261AV60
3RT23261BB40
3RT23261BF40
3RT23261BG40
3RT23261BM40
3RT23262AC20
3RT23262AF00
3RT23262AK60
3RT23262AL20
3RT23262AP00
3RT23262AP60
3RT23262BB40
3RT23262BF40
3RT23262BG40
3RT23262BM40
3RT23262XB400LA2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione lunghezza
(mm)
Dimensione spessore
(mm)
Temperatura min.
(°C)
Temperatura max.
(°C)
Tensione nominale
(V AC)
IP nominale Attacco (componenti)

106.75 €

1 Disponibile 11 giorni 8597-25+60-IP20Morsetti a vite

114.37 €

1 Disponibile 11 giorni 8597-25+60-IP20Morsetti a vite

114.37 €

1 Disponibile 11 giorni 8597-25+60-IP20-

114.37 €

1 Disponibile 11 giorni 8597-25+60-IP20Morsetti a vite

114.37 €

1 Disponibile 11 giorni 8597-25+60-IP20Morsetti a vite

114.37 €

1 Disponibile 11 giorni 8597-25+60-IP20-

114.37 €

1 Disponibile 12 giorni 8597-25+60-IP20-

114.37 €

1 Disponibile 11 giorni 8597-25+60-IP20-

125.27 €

1 Disponibile 11 giorni 8597-25+60-IP20Morsetti a vite

163.96 €

1 Disponibile 11 giorni 85107-25+60-IP20Morsetti a vite

163.96 €

1 Disponibile 11 giorni 85107-25+60-IP20-

169.43 €

1 Disponibile 11 giorni 85107-25+60-IP20-

163.96 €

1 Disponibile 11 giorni 85107-25+60-IP20-

114.37 €

1 Disponibile 11 giorni 10297-25+60-IP20Terminale a molla

114.37 €

1 Disponibile 98 giorni 10297-25+60-IP20-

114.37 €

1 Disponibile 11 giorni 10297-25+60-IP20Terminale a molla

114.37 €

1 Disponibile 11 giorni 10297-25+60-IP20Terminale a molla

114.37 €

1 Disponibile 11 giorni 10297-25+60-IP20-

114.37 €

1 Disponibile 98 giorni 10297-25+60-IP20Terminale a molla

163.96 €

1 Disponibile 11 giorni 102107-25+60-IP20-

163.96 €

1 Disponibile 11 giorni 102107-25+60-IP20-

169.43 €

1 Disponibile 98 giorni 102107-25+60-IP20Terminale a molla

163.96 €

1 Disponibile 11 giorni 102107-25+60-IP20-

207.68 €

1 Disponibile 11 giorni 102---690-Terminale a molla

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli 4 pin Larghezza(mm) 60 Durata 10000000
Misura telaio S0 Tipo di contatto 4 attuatori Tipo di contatto ausiliario 1 attuatore, 1 interruttore
Tipo di montaggio (relè) A scatto, a vite

Supporto tecnico