Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione lunghezza (mm) | Dimensione spessore (mm) | Attacco (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 97 | Morsetti a vite | |
84.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 97 | - | |
91.49 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 97 | - | |
89.32 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 97 | - | |
84.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 97 | Morsetti a vite | |
95.85 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 85 | 97 | - | |
84.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 97 | - | |
82.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 97 | Morsetti a vite | |
84.96 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 85 | 97 | Morsetti a vite | |
136.17 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 107 | Morsetti a vite | |
136.17 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 107 | - | |
141.61 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 107 | - | |
136.17 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 107 | - | |
153.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 107 | - | |
84.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 102 | 97 | - | |
98.04 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 102 | 97 | - | |
78.43 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 102 | 97 | Terminale a molla | |
91.49 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 102 | 97 | - | |
98.04 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 102 | 97 | - | |
84.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 102 | 97 | Terminale a molla | |
84.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 102 | 97 | Terminale a molla | |
114.37 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 102 | 97 | - | |
84.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 102 | 97 | Terminale a molla | |
84.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 102 | 97 | - | |
136.17 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 102 | 107 | - | |
136.17 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 102 | 107 | - | |
147.05 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 102 | 107 | Terminale a molla | |
136.17 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 102 | 107 | - | |
98.04 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 102 | 97 | - |
Loading...
Numero di poli | 4 pin | Larghezza(mm) | 60 | Durata | 10000000 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min.(°C) | -25 | Temperatura max.(°C) | +60 | Misura telaio | S0 |
IP nominale | IP20 | Tipo di contatto | 4 attuatori | Tipo di contatto ausiliario | 1 attuatore, 1 interruttore |
Tipo di montaggio (relè) | A scatto, a vite |
Configura
Proprietà di base
Dimensione lunghezza(mm)
Dimensione spessore(mm)
Attacco (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali