Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione lunghezza (mm) | Attacco (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|
43.35 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 58 | Morsetti a vite | |
45.52 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 58 | Morsetti a vite | |
45.52 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 58 | Morsetti a vite | |
48.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 58 | - | |
60.69 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 58 | - | |
50.93 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 58 | Morsetti a vite | |
56.36 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 58 | - | |
60.69 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 58 | - | |
56.36 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 58 | Morsetti a vite | |
45.52 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 70 | - | |
54.20 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 70 | - | |
45.52 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 70 | Terminale a molla | |
54.20 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 70 | Terminale a molla | |
45.52 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 70 | Terminale a molla | |
45.52 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 70 | Terminale a molla | |
54.20 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 70 | Terminale a molla | |
48.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 70 | - | |
56.36 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 70 | Terminale a molla | |
56.36 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 70 | - | |
56.36 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 70 | - | |
54.20 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 70 | Terminale a molla |
Loading...
Numero di poli | 4 pin | Larghezza(mm) | 45 | Dimensione spessore(mm) | 73 |
---|---|---|---|---|---|
Durata | 30000000 | Temperatura min.(°C) | -25 | Temperatura max.(°C) | +60 |
Misura telaio | S00 | IP nominale | IP20 | Tipo di contatto | 4 attuatori |
Tipo di montaggio (relè) | A scatto, a vite |
Configura
Proprietà di base
Dimensione lunghezza(mm)
Attacco (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali