Contattore, 4 NA, AC-1: 110 A (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RT23371AB00
3RT23371AF00
3RT23371AL20
3RT23371AP00
3RT23371NP30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Attacco (componenti)

333.41 €

1 Disponibile 11 giorni -

333.41 €

1 Disponibile 11 giorni -

326.84 €

1 Disponibile 11 giorni Morsetti a vite

326.84 €

1 Disponibile 13 giorni -

453.65 €

1 Disponibile 11 giorni -

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli 4 pin Dimensione lunghezza(mm) 114 Larghezza(mm) 75
Dimensione spessore(mm) 130 Durata 10000000 Temperatura min.(°C) -40
Temperatura max.(°C) +70 Misura telaio S2 IP nominale IP20
Tipo di contatto 4 attuatori Tipo di contatto ausiliario 1 attuatore, 1 interruttore Tipo di montaggio (relè) A scatto, a vite

Supporto tecnico