Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3RT20361AC200UA0 |
3RT20361AM200UA0 |
3RT20361AP600UA0 |
3RT20361AV600UA0 |
3RT20361NB300UA0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
207.68 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | |
213.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | |
207.68 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | |
213.16 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | |
304.99 € | 1 | Disponibile | 11 giorni |
Loading...
Numero di poli | 3 pin | Dimensione lunghezza(mm) | 114 | Larghezza(mm) | 55 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione spessore(mm) | 130 | Durata | 10000000 | Temperatura min.(°C) | -25 |
Temperatura max.(°C) | +60 | Tensione nominale(V AC) | 690 | Misura telaio | S2 |
IP nominale | IP20 | Tipo di contatto | 3 attuatori | Attacco (componenti) | Morsetti a vite |
Tipo di montaggio (relè) | A scatto, a vite |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali