Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione spessore (mm) | Durata | Temperatura min. (°C) | Temperatura max. (°C) | Misura telaio | Attacco (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.64 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 57.5 | 45 | 73 | 30000000 | -25 | +60 | S00 | Morsetti a vite | |
42.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 57.5 | 45 | 73 | 30000000 | -25 | +60 | S00 | Morsetti a vite | |
42.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 70 | 45 | 73 | 30000000 | -25 | +60 | S00 | - | |
42.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 70 | 45 | 73 | 30000000 | -25 | +60 | S00 | - | |
52.03 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 57.5 | 45 | 73 | 30000000 | -25 | +60 | S00 | Morsetti a vite | |
52.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 70 | 45 | 73 | 30000000 | -25 | +60 | S00 | Terminale a molla | |
50.93 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 70 | 45 | 73 | 30000000 | -25 | +60 | S00 | Terminale a molla | |
80.60 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 70 | 45 | 73 | 30000000 | -25 | +60 | S00 | Terminale a molla | |
67.20 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 57.5 | 45 | 73 | 30000000 | -25 | +60 | S00 | Morsetti a vite | |
67.20 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 57.5 | 45 | 73 | 30000000 | -25 | +60 | S00 | Morsetti a vite | |
67.20 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 70 | 45 | 73 | 30000000 | -25 | +60 | S00 | Terminale a molla | |
125.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 61 | 97 | 10000000 | -25 | +60 | S0 | Morsetti a vite | |
125.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 102 | 61 | 97 | 10000000 | -25 | +60 | S0 | Terminale a molla | |
125.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 102 | 61 | 97 | 10000000 | -25 | +60 | S0 | Terminale a molla | |
202.21 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 114 | 75 | 130 | 10000000 | -40 | +70 | S2 | Morsetti a vite | |
202.21 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 114 | 75 | 130 | 10000000 | -40 | +70 | S2 | Morsetti a vite | |
202.21 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 114 | 75 | 130 | 10000000 | -40 | +70 | S2 | Morsetti a vite | |
262.35 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 114 | 75 | 130 | 10000000 | -40 | +70 | S2 | Morsetti a vite |
Loading...
Numero di poli | 4 pin | IP nominale | IP20 | Tipo di contatto | 2 attuatori, 2 interruttori |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di montaggio (relè) | A scatto, a vite |
Configura
Proprietà di base
Dimensione lunghezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione spessore(mm)
Durata
Temperatura min.(°C)
Temperatura max.(°C)
Misura telaio
Attacco (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali