Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3RT20261AK600UA0 |
3RT20271AC200UA0 |
3RT20271AK600UA0 |
3RT20271AP600UA0 |
3RT20271BB400UA0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione spessore (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
102.39 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 97 | |
147.05 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 97 | |
147.05 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 97 | |
147.05 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 97 | |
251.40 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 107 |
Loading...
Numero di poli | 3 pin | Dimensione lunghezza(mm) | 85 | Larghezza(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Durata | 10000000 | Temperatura min.(°C) | -25 | Temperatura max.(°C) | +60 |
Tensione nominale(V AC) | 690 | Misura telaio | S0 | IP nominale | IP20 |
Tipo di contatto | 3 attuatori | Tipo di montaggio (relè) | A scatto, a vite |
Configura
Proprietà di base
Dimensione spessore(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali