Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3RX95010BA00 |
3RX95011BA00 |
3RX95012BA00 |
3RX95020BA00 |
3RX95030BA00 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione di ingresso | Corrente di uscita nominale (A) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
397.76 € | 1 | 3 giorni | 120/130 V AC | 3 | 50 | ||
671.15 € | 1 | 9 giorni | 120/230 V AC | 5 | 50 | ||
453.79 € | 1 | 9 giorni | 24 V DC | 3 | 50 | ||
514.28 € | 1 | 3 giorni | 120/130 V AC | 2.6 (max 100 W) | 70 | ||
789.92 € | 1 | 9 giorni | 120/230 V AC | 8 | 120 |
Loading...
Tipo prodotto | PSU montato su guida (DIN) | Misura prodotto (altezza)(mm) | 125 | IP nominale | IP20 |
---|
Configura
Proprietà di base
Tensione di ingresso
Corrente di uscita nominale(A)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali