Disaccoppiatore dati AS-i

Disaccoppiatore dati AS-i

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RK19011DE121AA0
3RK19011DE221AA0
3RK19011DG121AA0
3RK19011DG221AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Dettagli tipo

168.05 €

1 9 giorni 101.3Morsetti a vite 1 x 4 A

218.48 €

1 9 giorni 101.3Morsetti a vite 2 x 4 A

173.65 €

1 9 giorni 104.9Morsetti a molla 1 x 4 A

224.08 €

1 9 giorni 104.9Morsetti a molla 2 x 4 A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max)(°C) +70 IP nominale IP20 Temperatura ambiente min(°C) -25
Misura prodotto (profondità)(mm) 121.2 Misura prodotto (larghezza)(mm) 22.5 Tipo prodotto Modulo di disaccoppiamento dati

Supporto tecnico