Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
8WH10200AF00 |
8WH20250AE00 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza morsetto (mm) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (max.) (mm) | Sezione trasversale max. (flessibile) (mm2) | Sezione trasversale min. (flessibile) (mm2) | Sezione trasversale max. (non flessibile) (mm2) | Sezione trasversale min. (non flessibile) (mm2) | Corrente nominale (A) | Colore | Attacco (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5.2 | 65 | 69.9 | - | 9 | - | - | 2.5 | 0.14 | 24 | Beige | Viti | ||
245.95 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 14 giorni | 4.2 | 47.5 | 67.5 | 4.2 | 10 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 17.5 | Grigio | Connettore caricato a molla |
Loading...
Tipo prodotto | Morsetto a due porte | Tensione nominale(V) | 500 |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza morsetto(mm)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura (max.)(mm)
Sezione trasversale max. (flessibile)(mm2)
Sezione trasversale min. (flessibile)(mm2)
Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm2)
Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm2)
Corrente nominale(A)
Colore
Attacco (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali