Terminale PE con terminale a vite【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8WH10000CQ07

Codice componente
8WH10000CQ07
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

491.88 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Morsetto PG AWG max. 2 AWG (min.) 4
Larghezza morsetto(mm) 25 Misura prodotto (altezza)(mm) 96.5 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 83
Misura prodotto (larghezza)(mm) 25 Lunghezza di spelatura (max.)(mm) 33 Sezione trasversale max. (flessibile)(mm2) 95
Sezione trasversale min. (flessibile)(mm2) 95 Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm2) 95 Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm2) 35
Colore Verde - giallo Attacco (componenti) Viti

Si trova sulla pagina di Terminale PE con terminale a vite, il codice articolo è il seguente: 8WH10000CQ07.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8WH10000CQ07.

Supporto tecnico