Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
64.97 € | 1 | 8 giorni | ||
89.63 € | 1 | 8 giorni | ||
64.97 € | 1 | 8 giorni | ||
89.63 € | 1 | 8 giorni | ||
76.17 € | 1 | 8 giorni | ||
76.17 € | 1 | 8 giorni | ||
64.97 € | 1 | 8 giorni | ||
94.11 € | 1 | 8 giorni | ||
94.11 € | 1 | 8 giorni | ||
96.35 € | 1 | 98 giorni | ||
69.37 € | 1 | 8 giorni | ||
64.97 € | 1 | 8 giorni |
Loading...
Tipo prodotto | Scheda per pannello frontale PLC | Temperatura ambiente (max.)(°C) | +60 | Tensione di esercizio (gamma) | 24 - 60 V |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di esercizio(V) | 60 | Tipo raccordo (dettagli) | Assemblaggio diretto | Tipo (varie) | Collegamento maschio |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali