Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
8MR21701E |
8MR21701EA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dettagli tipo | |
---|---|---|---|---|---|
48.17 € | 1 | 16 giorni | contatto N.C. e N.A. | ||
45.93 € | 1 | 16 giorni | contatto N.A. e N.A. |
Loading...
Tipo prodotto | Termostato | Tensione di esercizio (gamma) | 250 V (max.) | Tensione di esercizio(V) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (altezza)(mm) | 67 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 46 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 50 |
IP nominale | IP20 | Tipo di montaggio | Morsetto |
Configura
Proprietà di base
Dettagli tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali