Contatto in commutazione per termostato meccanico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8MR21701B

Codice componente
8MR21701B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

53.77 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Termostato Tensione di esercizio (gamma) 230 V (max.) Tensione di esercizio(V) 230
Misura prodotto (altezza)(mm) 67 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 38 Misura prodotto (larghezza)(mm) 50
Corrente di commutazione (max.)(A) 10 IP nominale IP20 Tipo di montaggio Morsetto

Si trova sulla pagina di Contatto in commutazione per termostato meccanico, il codice articolo è il seguente: 8MR21701B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8MR21701B.

Supporto tecnico