Termostato mecc. (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8MR21701A

Codice componente
8MR21701A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

42.56 €

1 16 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Termostato meccanico Tensione di esercizio (gamma) 230 V (max.) Tensione di esercizio(V) 230
Misura prodotto (altezza)(mm) 67 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 38 Misura prodotto (larghezza)(mm) 50
Corrente di commutazione (max.)(A) 10 IP nominale IP20 Tipo di montaggio Morsetto

Si trova sulla pagina di Termostato mecc., il codice articolo è il seguente: 8MR21701A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8MR21701A.

Supporto tecnico