Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
8MR21701GA |
8MR21701GB |
8MR21701GC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione di esercizio (gamma) | Tensione di esercizio (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|
95.16 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 230 V (max.) | 230 | |
93.68 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 120 V (max.) | 120 | |
95.16 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 230 V (max.) | 230 |
Loading...
Tipo prodotto | Termostato | Misura prodotto (altezza)(mm) | 64.5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 42 | Corrente di commutazione (max.)(A) | 8 | IP nominale | IP20 |
Tipo di montaggio | Morsetto |
Configura
Proprietà di base
Tensione di esercizio (gamma)
Tensione di esercizio(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali