Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Vita elettrica | Tensione di esercizio (V) | Tensione di esercizio (gamma) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100.21 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 100000 | - | 100 - 127 V | |
102.39 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 100000 | - | 100 - 127 V | |
108.93 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 100000 | - | 100 - 127 V | |
100.21 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 100000 | - | 200 - 240 V | |
104.57 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 100000 | - | 200 - 240 V | |
100.21 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 50000 | 24 | - | |
102.39 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 50000 | 24 | - | |
125.27 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 50000 | 24 | - | |
114.37 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 100000 | - | - | |
114.37 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 100000 | - | - | |
125.27 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 100000 | - | - | |
114.37 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 100000 | - | 100 - 127 V | |
114.37 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 100000 | - | 100 - 127 V | |
125.27 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 100000 | - | 100 - 127 V | |
114.37 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 100000 | - | 200 - 240 V | |
125.27 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 100000 | - | 200 - 240 V | |
125.27 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 100000 | - | 200 - 240 V |
Loading...
Durata | 10000000 | Temperatura min.(°C) | -25 | Temperatura max.(°C) | +60 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (profondità)(mm) | 73 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 46 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 33 |
IP nominale | IP20 |
Configura
Proprietà di base
Vita elettrica
Tensione di esercizio(V)
Tensione di esercizio (gamma)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali