Bobina magnetica per contattori S2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RT29345AD01
3RT29345AD21
3RT29345AG61
3RT29345AH21
3RT29345AM21
3RT29345AN61
3RT29345AR61
3RT29345AT61
3RT29345AU61
3RT29345AV01
3RT29345AV61
3RT29345NB31
3RT29345ND31
3RT29345NE31
3RT29345NF31
3RT29345NP31
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma tensione di controllo Caratteristiche relè

26.77 €

1 98 giorni 42 V AC (max.)-

26.77 €

1 98 giorni 42 V AC (max.)-

26.77 €

1 98 giorni 100 - 110 V AC-

26.77 €

1 11 giorni 48 V AC (max.)-

26.77 €

1 11 giorni 208 V AC (max.)-

26.77 €

1 11 giorni 200 - 220 V AC-

26.77 €

1 9 giorni 400 - 440 V AC-

26.77 €

1 11 giorni 600 V AC (max.)-

26.77 €

1 7 giorni 277 V AC (max.)-

26.77 €

1 11 giorni 400 V AC (max.)-

26.77 €

1 11 giorni 480 V AC (max.)-

65.03 €

1 Disponibile 11 giorni 20 - 33 V AC+ varistore

71.55 €

1 Disponibile 98 giorni 30 - 42 V AC+ varistore

71.55 €

1 Disponibile 16 giorni 48 - 80 V AC+ varistore

65.03 €

1 Disponibile 7 giorni 84 - 115 V AC+ varistore

65.03 €

1 Disponibile 11 giorni 175 - 280 V AC+ varistore

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico