Bobina magnetica per contattori S3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RT29445AD01
3RT29445AG61
3RT29445AH21
3RT29445AN61
3RT29445AR61
3RT29445AT61
3RT29445AV01
3RT29445AV61
3RT29445NB31
3RT29445NE31
3RT29445NF31
3RT29445NP31
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma tensione di controllo Caratteristiche relè

40.72 €

1 Disponibile 98 giorni 42 V AC (max.)-

40.72 €

1 Disponibile 98 giorni 100 - 110 V AC-

40.72 €

1 Disponibile 98 giorni 48 V AC (max.)-

40.72 €

1 Disponibile 98 giorni 200 - 220 V AC-

40.72 €

1 Disponibile 11 giorni 400 - 440 V AC-

40.72 €

1 Disponibile 11 giorni 600 V AC (max.)-

40.72 €

1 Disponibile 11 giorni 400 V AC (max.)-

40.72 €

1 Disponibile 11 giorni 480 V AC (max.)-

71.55 €

1 Disponibile 11 giorni 20 - 33 V AC+ varistore

80.60 €

1 Disponibile 11 giorni 48 - 80 V AC+ varistore

71.55 €

1 Disponibile 11 giorni 84 - 115 V AC+ varistore

71.55 €

1 Disponibile 11 giorni 175 - 280 V AC+ varistore

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico