Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3TY64830BB4 |
3TY64830BE4 |
3TY64830BF4 |
3TY64830BG4 |
3TY64830BM4 |
3TY64830BP4 |
3TY64830BW4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma tensione di controllo | |
---|---|---|---|---|---|
180.36 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 24 V DC (max.) | |
185.83 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 60 V DC (max.) | |
185.83 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 110 V DC (max) | |
180.36 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 125 V DC (max.) | |
180.36 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 220 V DC (max.) | |
180.36 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 230 V DC (max.) | |
185.83 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 48 V DC (max.) |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Gamma tensione di controllo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali