Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma tensione di controllo | Vita elettrica | Potenza (VA) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Tipo di contatto ausiliario | Misura telaio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.17 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 24 V AC (max.) | 300000 | 49 | 120 | 125 | 45 | 1 attuatore, 1 interruttore | S00 | |
130.71 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 24 V AC (max.) | 300000 | 49 | 120 | 125 | 45 | 2 interruttori | S00 | |
141.61 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 110 V AC (max.) | 300000 | 49 | 120 | 125 | 45 | 1 attuatore, 1 interruttore | S00 | |
130.71 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 110 V AC (max.) | 300000 | 49 | 120 | 125 | 45 | 2 interruttori | S00 | |
136.17 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 230 V AC (max.) | 300000 | 49 | 120 | 125 | 45 | 1 attuatore, 1 interruttore | S00 | |
136.17 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 230 V AC (max.) | 300000 | 49 | 120 | 125 | 45 | 2 interruttori | S00 | |
191.29 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 24 V DC (max.) | 300000 | - | 120 | 125 | 45 | 1 attuatore, 1 interruttore | S00 | |
185.83 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 24 V DC (max.) | 300000 | - | 120 | 125 | 45 | 2 interruttori | S00 | |
185.83 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 110 V DC (max) | 300000 | - | 120 | 125 | 45 | 1 attuatore, 1 interruttore | S00 | |
185.83 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 110 V DC (max) | 300000 | - | 120 | 125 | 45 | 2 interruttori | S00 | |
147.05 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 24 V AC (max.) | 200000 | 77 | 155 | 135 | 45 | 1 attuatore, 2 interruttori | S0 | |
147.05 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 110 V AC (max.) | 200000 | 77 | 155 | 135 | 45 | 1 attuatore, 2 interruttori | S0 | |
158.49 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 230 V AC (max.) | 200000 | 77 | 155 | 135 | 45 | 1 attuatore, 2 interruttori | S0 | |
213.16 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 24 V DC (max.) | 200000 | - | 165 | 135 | 45 | 1 attuatore, 2 interruttori | S0 | |
213.16 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 110 V DC (max) | 200000 | - | 165 | 135 | 45 | 1 attuatore, 2 interruttori | S0 | |
251.40 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 21 - 28 V AC | 200000 | 6.7 | 165 | 135 | 45 | 1 attuatore, 2 interruttori | S0 | |
256.88 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 95 - 130 V AC | 200000 | 12 | 165 | 135 | 45 | 1 attuatore, 2 interruttori | S0 | |
163.96 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 24 V AC (max.) | 200000 | 77 | 155 | 135 | 45 | 1 attuatore, 2 interruttori | S0 | |
163.96 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 110 V AC (max.) | 200000 | 77 | 155 | 135 | 45 | 1 attuatore, 2 interruttori | S0 | |
163.96 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 230 V AC (max.) | 200000 | 77 | 155 | 135 | 45 | 1 attuatore, 2 interruttori | S0 | |
235.01 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 24 V DC (max.) | 200000 | - | 165 | 135 | 45 | 1 attuatore, 2 interruttori | S0 | |
240.48 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 110 V DC (max) | 200000 | - | 165 | 135 | 45 | 1 attuatore, 2 interruttori | S0 | |
283.12 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 21 - 28 V AC | 200000 | 6.7 | 165 | 135 | 45 | 1 attuatore, 2 interruttori | S0 | |
283.12 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 95 - 130 V AC | 200000 | 12 | 165 | 135 | 45 | 1 attuatore, 2 interruttori | S0 | |
283.12 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 200 - 280 V AC | 200000 | 14.7 | 165 | 135 | 45 | 1 attuatore, 2 interruttori | S0 | |
196.75 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 24 V AC (max.) | 200000 | 77 | 155 | 135 | 45 | 1 attuatore, 2 interruttori | S0 | |
196.75 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 110 V AC (max.) | 200000 | 77 | 155 | 135 | 45 | 1 attuatore, 2 interruttori | S0 | |
224.08 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 230 V AC (max.) | 200000 | 77 | 155 | 135 | 45 | 1 attuatore, 2 interruttori | S0 | |
289.68 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 24 V DC (max.) | 200000 | - | 165 | 135 | 45 | 1 attuatore, 2 interruttori | S0 | |
289.68 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 110 V DC (max) | 200000 | - | 165 | 135 | 45 | 1 attuatore, 2 interruttori | S0 | |
348.72 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 21 - 28 V AC | 200000 | 6.7 | 165 | 135 | 45 | 1 attuatore, 2 interruttori | S0 | |
337.79 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 95 - 130 V AC | 200000 | 12 | 165 | 135 | 45 | 1 attuatore, 2 interruttori | S0 | |
337.79 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 200 - 280 V AC | 200000 | 14.7 | 165 | 135 | 45 | 1 attuatore, 2 interruttori | S0 | |
251.40 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 24 V AC (max.) | 150000. | 77 | 155 | 150 | 45 | 1 attuatore, 2 interruttori | S0 | |
245.95 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 110 V AC (max.) | 150000. | 77 | 155 | 150 | 45 | 1 attuatore, 2 interruttori | S0 | |
262.35 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 230 V AC (max.) | 150000. | 77 | 155 | 150 | 45 | 1 attuatore, 2 interruttori | S0 | |
377.13 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 24 V DC (max.) | 150000. | - | 165 | 150 | 45 | 1 attuatore, 2 interruttori | S0 | |
447.09 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 21 - 28 V AC | 150000. | 6.7 | 165 | 150 | 45 | 1 attuatore, 2 interruttori | S0 | |
447.09 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 95 - 130 V AC | 150000. | 12 | 165 | 150 | 45 | 1 attuatore, 2 interruttori | S0 | |
447.09 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 200 - 280 V AC | 150000. | 14.7 | 165 | 150 | 45 | 1 attuatore, 2 interruttori | S0 | |
403.37 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 24 V AC (max.) | 200000 | 190 | 130 | 114 | 65 | 1 attuatore, 1 interruttore | S2 | |
403.37 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 24 V AC (max.) | 200000 | 190 | 130 | 114 | 65 | 2 interruttori | S2 | |
403.37 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 110 V AC (max.) | 200000 | 190 | 130 | 114 | 65 | 2 interruttori | S2 | |
409.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 230 V AC (max.) | 200000 | 210 | 130 | 114 | 65 | 1 attuatore, 1 interruttore | S2 | |
403.37 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 220 V AC (max.) | 200000 | 210 | 130 | 114 | 65 | 1 attuatore, 1 interruttore | S2 | |
409.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 230 V AC (max.) | 200000 | 190 | 130 | 114 | 65 | 1 attuatore, 1 interruttore | S2 | |
403.37 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 230 V AC (max.) | 200000 | 190 | 130 | 114 | 65 | 2 interruttori | S2 | |
611.07 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 20 - 33 V AC | 200000 | 110 | 130 | 114 | 65 | 2 interruttori | S2 | |
600.13 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 83 - 155 V AC | 200000 | 110 | 130 | 114 | 65 | 2 interruttori | S2 | |
600.13 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 175 - 280 V AC | 200000 | 110 | 130 | 114 | 65 | 2 interruttori | S2 | |
534.55 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 24 V AC (max.) | 150000. | 190 | 130 | 114 | 65 | 1 attuatore, 1 interruttore | S2 | |
541.11 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 24 V AC (max.) | 150000. | 190 | 130 | 114 | 65 | 2 interruttori | S2 | |
541.11 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 110 V AC (max.) | 150000. | 190 | 130 | 114 | 65 | 1 attuatore, 1 interruttore | S2 | |
541.11 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 110 V AC (max.) | 150000. | 190 | 130 | 114 | 65 | 2 interruttori | S2 | |
578.28 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 230 V AC (max.) | 150000. | 190 | 130 | 114 | 65 | 1 attuatore, 1 interruttore | S2 | |
541.11 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 230 V AC (max.) | 150000. | 190 | 130 | 114 | 65 | 2 interruttori | S2 | |
825.32 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 20 - 33 V AC | 150000. | 110 | 130 | 114 | 65 | 2 interruttori | S2 | |
814.39 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 83 - 155 V AC | 150000. | 110 | 130 | 114 | 65 | 2 interruttori | S2 | |
803.47 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 175 - 280 V AC | 150000. | 110 | 130 | 114 | 65 | 2 interruttori | S2 |
Loading...
Carico corrente(A) | 10 | Durata | 3000000 | Temperatura min.(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | +80 | Tipo di contatto | 3 attuatori | N. di pin | 3 pin |
IP nominale | IP20 | Tipo di montaggio (relè) | Guida DIN | Attacco (componenti) | Viti |
Configura
Proprietà di base
Gamma tensione di controllo
Vita elettrica
Potenza(VA)
Misura prodotto (profondità)(mm)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Tipo di contatto ausiliario
Misura telaio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali